Coupe-latte

Coupe-latte

Détails du produit:

Référence fabricant: ML-0020

Marque: MCC CORPORATION

Prix: 31.27

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ML-0020

Référence pièce
ML-0020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.27 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ciseaux Overall Length(mm) 245 Mass(g) 290
Blade Length(mm) 43 Blade thickness(mm) 5 Trusco Code 222-2809
Material: Blade Part Special Steel Features 1 You can quickly and easily cut with one hand with the feeling of scissors.

Vous vous trouvez sur la page de Coupe-latte, le numéro d'article est le suivant: ML-0020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ML-0020.

Assistance technique