Ciseaux ordinaires

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MU-0020

Référence pièce
MU-0020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.57 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ciseaux Overall Length(mm) 210 Mass(g) 220
Blade Length(mm) 43 Blade thickness(mm) 4.5 Trusco Code 222-2825
Material: Blade Part Special Steel Features 1 You can quickly and easily cut with one hand with the feeling of scissors. Features 2 Excellent cutting and durability due to optimum heat treatment.

Vous vous trouvez sur la page de Ciseaux ordinaires, le numéro d'article est le suivant: MU-0020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MU-0020.

Assistance technique