• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Cisaille pour tubes PVC

Cisaille pour tubes PVC

Détails du produit:

Référence fabricant: SVC-42

Marque: MITOLOY

Prix: 61.29

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SVC-42

Référence pièce
SVC-42
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

61.29 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Coupe-tube en polychlorure de vinyle Cutting Capacity (mm) 42 Overall Length(mm) 233
Trusco Code 288-1381 Mass(g) 450 Application Tool dedicated to cutting resin tubes such as polyvinyl chloride tubes.

Vous vous trouvez sur la page de Cisaille pour tubes PVC, le numéro d'article est le suivant: SVC-42.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SVC-42.

Assistance technique