Référence fabricant: MN-0020
Marque: MCC CORPORATION
Prix: 19.37 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MN-0020
Cut material | Fil souple | Overall Length(mm) | 215 | Soft wire(mm) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Features | The blade tip is curved and thus can cut from the base. | Trusco Code | 222-2787 | Mass(g) | 280 |
Vous vous trouvez sur la page de Petite pince coupante, le numéro d'article est le suivant: MN-0020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MN-0020.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles