Référence fabricant: SUSMN-02
Marque: MCC CORPORATION
Prix: 34.83 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SUSMN-02
Cut material | Fil souple | Overall Length(mm) | 215 | Soft wire(mm) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Piano Wire(mm) | - | Copper Wire(mm) | - | Features | All metal parts of the product are made from stainless steel and the product has excellent durability. |
Trusco Code | 367-3812 | Mass(g) | 240 |
Vous vous trouvez sur la page de Petite pince coupante (en acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: SUSMN-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUSMN-02.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles