Référence fabricant: TFCVR-391GN
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 57.22 €
Délai de livraison: 9 jours
Amount Of Content: 1 Bag (100 pcs.)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TFCVR-391GN
Référence pièce
|
---|
TFCVR-391GN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
57.22 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 1 Bag (100 pcs.) |
Loading...
Product Type | Collier de serrage | Width(mm) | 9 | Length(mm) | 391 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 1.7 | Maximum Binding Radius(mm) | 117 | Tensile Strength(N) | 264.6 |
Color | Green | Trusco Code | 414-6891 | Main body: option | Main Body |
Features | Since the insertion port of the binding portion is on the outside, the band can be inserted from the side with respect to the head. It can be used to bind various bundles in a form close to a true circle. | Application | For fixing or binding electric wires or cables in aesthetic areas or narrow spaces. For fixing play equipment. | Mass(g) | 310 |
Specifications | For indoors. UL standard product. UL flame-retardant (94V-2) | Operating Temperature Range(°C) | -40 – 80 | Material | Nylon 66 |
Amount Of Content | 1 Bag (100 pcs.) |
Vous vous trouvez sur la page de Serre-câbles en ligne, le numéro d'article est le suivant: TFCVR-391GN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TFCVR-391GN.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles