Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BCT-127 |
BCT-201 |
BCT-300 |
BCT-362L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Length (mm) | Maximum Binding Radius (mm) | Tensile Strength (N) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.33 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4.6 | 127 | 25 | 441.0 | 384-2495 | 186.0 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
120.40 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4.6 | 201 | 51 | 441.0 | 384-2533 | 254.0 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
127.60 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4.6 | 300 | 80 | 441.0 | 384-2576 | 345.0 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
161.58 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 7.9 | 362 | 102 | 1117.2 | 384-2606 | 750.0 | 1 Bag (100 pcs.) |
Loading...
Product Type | Collier de serrage | Thickness(mm) | 0.25 | Color | Silver |
---|---|---|---|---|---|
Operating Temperature Range(°C) | -80 to 538 | Material | Stainless Steel (SUS304) | Amount Of Content | 1 Bag (100 pcs.) |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Length(mm)
Maximum Binding Radius(mm)
Tensile Strength(N)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles