Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TRMCD-130 |
TRMCU-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length (mm) | Vertical (mm) | Horizontal (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 130 | 20 | 28 | 329-3483 | 90 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
10.49 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 100 | 25 | 8 | 329-3491 | 62 | 1 Bag (100 pcs.) |
Loading...
Product Type | Collier de serrage | Width(mm) | 2.5 | Thickness(mm) | 1.1 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Binding Radius(mm) | 25 | Tensile Strength(N) | 78.4 | Color | White |
Operating Temperature Range(°C) | -40 – 80 | Material | Nylon 66 | Amount Of Content | 1 Bag (100 pcs.) |
Configurer
Propriétés de base
Length(mm)
Vertical(mm)
Horizontal(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles