Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BH-300A |
BH-400A |
BH-500A |
BH-500B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length (mm) | Maximum Binding Radius (mm) | Hook Diameter (mm) | Hook Color | Trusco Code | Mass (g) | Effective binding diameter (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.98 € | 1 |
Jour même
Stock | 300 | 70 | 30 | Orange | 408-9502 | 24 | 30~70 | 1 pc. | ||
2.63 € | 1 | 6 jours | 400 | 100 | 30 | Orange | 408-9511 | 27 | 30~100 | 1 pc. | ||
3.08 € | 1 | 6 jours | 500 | 140 | 30 | Orange | 408-9529 | 30 | 30~140 | 1 pc. | ||
3.59 € | 1 | 6 jours | 500 | 140 | 50 | Green | 408-9553 | 34 | 30~140 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Other | Color | Orange | Main body: option | Main Body |
---|---|---|---|---|---|
Features | Because it rotates 360 degrees, it can bundle anything and be hung anywhere. The nylon 66 used has excellent weather resistance and oil resistance. It is possible to combine multiple hooks with different length using a coupling joint. | Application | Bundle up pesky cords and easily tidy up storage | Continuous load capacity(kg) | 10 |
Material | Nylon 66 | Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length(mm)
Maximum Binding Radius(mm)
Hook Diameter(mm)
Hook Color
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles