Feuille antidérapante, noire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BK-NS-1100X1100MM

Référence pièce
BK-NS-1100X1100MM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

11.22 €

10 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Palette Material (Main Body) Polyéthylène (PE) Color Noir
Other Option Mass(g) 212 Width x length x thickness(mm) 1100×1100×0.2
Trusco Code 387-1371 Features Uses a non-slip resin on both sides, providing an excellent non-slip effect by simply layering. With a mesh-like reinforcing thread, the product is thin, light, and has excellent tensile strength. Made of polyolefin, so no toxic halogen gas is generated even if it is burned. Can be cut to any size using scissors. Application Anti-slip stacking load. Anti-slip protective sheet. Anti-slip entrance mat and kitchen mat.
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Feuille antidérapante, noire, le numéro d'article est le suivant: BK-NS-1100X1100MM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BK-NS-1100X1100MM.

Assistance technique