• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Kuikiri Morimitsu

Kuikiri Morimitsu

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Kuikiri Morimitsu
  • Kuikiri Morimitsu

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BKKU-0150
BKKU-0180
BKKU-0210
BKKU-0240
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Mouth Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

30.03 €

1 6 jours 15515174-6561150

37.47 €

1 6 jours 18520174-6570240

43.90 €

1 6 jours 21520174-6588320

53.42 €

1 6 jours 24020212-1921400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pinces à bouts coupants Application For Removing The Head Of The Nail, And Removing The Iron Plate Corners Material S55C
Features For cutting the head of screws and nails

Assistance technique