• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Angle type L - type 40 (40mm carré / néo-gris)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
40-1200-NG
40-1500-NG
40-2100-NG
40-2400-NG
40-3000-NG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length Dimension
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

19.53 €

4 6 jours 1200507-27781.41kg1 pc.

24.45 €

4 6 jours 1500507-27941.77kg1 pc.

34.05 €

4 6 jours 2100507-28322.47kg1 pc.

47.49 €

4 7 jours 2400511-35472.83kg1 pc.

59.38 €

4 6 jours 3000511-35553.53kg1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier Product Type Option type léger Other Option
Color Neogray Width dimension(mm) 39.5 Depth(mm) 39.5
Main Body Surface Treatment Powder Coating Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique