Supports amortisseurs de vibrations simples pour étagère (en acier inoxydable)

Supports amortisseurs de vibrations simples pour étagère (en acier inoxydable)
Vibration-damping bracket used for corners of a lightweight shelf to reduce wobble.
[Features]
· Material Steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L
S
W-NG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Width dimension
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass Metal fittings type Amount Of Content

9.31 €

16 6 jours Silver129129507-297295gSingle Anti-Vibration Plate, Large1 pc.

0.64 €

16 6 jours Silver7676507-296417gSingle Anti-Vibration Plate, Small1 pc.

1.91 €

16 7 jours Neogray8172414-492944gCorner Brackets1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier Product Type Option type léger Other Option
Features It is used for corners of a lightweight shelf to reduce runout. Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique