• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Manchon pour rack en mailles【4 pièces par conditionnement】

Manchon pour rack en mailles

Détails du produit:

Référence fabricant: MES-SRE

Marque: TRUSCO NAKAYAMA

Prix: 4.25

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Amount Of Content: 1 Bag (4 Sets)


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MES-SRE

Référence pièce
MES-SRE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

4.25 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1 Bag (4 Sets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Plastique Product Type Option type léger Other Option
Details Type Conductive Sleeve Trusco Code 273-5512 Application Conductive sleeve conducts when used with a stainless steel column/plate etc.
Mass 40 g/bag Specifications Surface resistance value 105 Ω Amount Of Content 1 Bag (4 Sets)

Vous vous trouvez sur la page de Manchon pour rack en mailles, le numéro d'article est le suivant: MES-SRE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MES-SRE.

Assistance technique