Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PP60-125 |
PP60-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Overall Length (mm) | Steel Wire Cutting Performance (φ/mm) | Copper Wire Cutting Performance (φ/mm) | Poids (g/w) | Taille de l'emballage H x L x P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01 € | 1 | 5 jours | 10 | 123 | 1.2 | 2 | 70 | 170×73×17 | ||
28.33 € | 6 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | 1.6 | 2.6 | 120 | 200×73×17 |
Loading...
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | With or without spring | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Corps de meuble : option | Main Body | Forme de lame | Round Blade 56°/ R30 (Thick Blade) | Finition de la lame | Mirror Surface Finishing |
Matériau | Grip: Elastomer Resin |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles