Référence fabricant: MP7-150
Marque: FUJIYA
Prix: 22.11 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MP7-150
Product Category | Pinces | Plier Type | Pince à bec | Overall Length(mm) | 148 |
---|---|---|---|---|---|
With or without spring | Disponible | Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.8 | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.2 |
Corps de meuble : option | Main Body | Poids(g/w) | 50 | Forme de la pointe de préhension | Not serrated |
Taille de l'emballage H x L x P(mm) | 200×73×15 |
Vous vous trouvez sur la page de Pince brucelles à bec effilé Minitech, le numéro d'article est le suivant: MP7-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MP7-150.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles