Référence fabricant: 380-170
Marque: FUJIYA
Prix: 28.88 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
380-170
Product Category | Pinces | Plier Type | Pince à bec | Overall Length(mm) | 172 |
---|---|---|---|---|---|
With or without spring | N/A | Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.5 | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.6 |
Corps de meuble : option | Main Body | Poids(g/w) | 110 | Forme de la pointe de préhension | Serrated |
Taille de l'emballage H x L x P(mm) | 223×73×16 | Complément | With plier function. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à bec long, le numéro d'article est le suivant: 380-170.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 380-170.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles