Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10-125 |
10-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Overall Length (mm) | Steel Wire Cutting Performance (φ/mm) | Copper Wire Cutting Performance (φ/mm) | Poids (g/w) | Taille de l'emballage H x L x P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.57 € | 1 | 6 jours | - | 132 | 1.2 | 2 | 90 | 170×73×15 | ||
32.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 1.6 | 2.6 | 110 | 200×73×15 |
Loading...
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | With or without spring | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Corps de meuble : option | Main Body | Forme de lame | Straight Blade (thick blade), with holes (coated wire peeling function: φ 0.8 / 1.5 mm) |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles