Mini-alésoirs métalliques

Mini-alésoirs métalliques

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MBC150
MBC180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade Tip Diameter
(mm)

39.20 €

1 6 jours 15

39.23 €

1 6 jours 18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type(mm) Cutter (For Hitachi/Nitto) Overall length(mm) 16 Effective Length(mm) 6
Shank Installation Screws 3/8-24 UNF Application It can drill C-shaped channel steels, square pipes etc. when attached to a channel steel drilling machine. Application 2 Drilling is made possible with a household electric drill by using center drill type or center pin type shank.
Compatible Material Metal Compatible Electric Motor Channel Steel, Drilling Machine: [Hitachi Koki] Drilling Machine for C Channel /BH18, BH18SA [Nitto Koki] Atlaminiace AMT-18, AMW-22, AML-22

Assistance technique