Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Check Size(mm) | 6.5 | Details Type | Hole saw 278 | Center drill(Part Number) | 278CDC6 (standard equipment) 278CDT6 (sold separately) |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 4 | Compatible Material | Metal / Stainless Steel | Drilling Material | Aluminum / Spiral Duct / Plastic Drain Basin / FRP / Synthetic Resin |
Compatible Electric Motor | Electric drill | Application | Center drill C type (Cobalt HSS) used: For drilling steel plate, stainless steel plate, copper plate, aluminum plate, etc., up to thickness of 4 mm. | Application 2 | Center drill T type (Drill with carbide chip) used: For drilling FRP, synthetic resin plate, etc., up to thickness of 4 mm. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade Tip Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles