Référence fabricant: MN350G
Marque: HIT
Prix: 127.33 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MN350G
Product Type | Coupe-boulon | Cutting Capacity: HRB 80 Soft Wire | ø7 mm or Less | Cutting Capacity: HRC 20 Hard Wire | ø5 mm or Less |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 450 | Trusco Code | 356-8857 | Features | Can cut from the root since the blade can enter narrow crevices. |
Mass(g) | 1145 |
Vous vous trouvez sur la page de Grosse pince coupante, le numéro d'article est le suivant: MN350G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MN350G.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles