Référence fabricant: AB-0203
Marque: MCC CORPORATION
Prix: 195.27 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AB-0203
Product Type | Fraise pour filetage | Cutting Capacity: Mild Steel | W3/8 | Overall Length(mm) | 766 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4989065100442 | Trusco Code | 369-9706 | Features | The thread does not collapse, and the cut is clean without burr, so the bolt can be used immediately after being cut. Ideal for cutting all-threaded bolts of soft steel wires. |
Mass(g) | 4000 |
Vous vous trouvez sur la page de Cisaille pour tige filetée, le numéro d'article est le suivant: AB-0203.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AB-0203.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles