• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Courroie en résine croisée【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DAXB-K-FL-80
DAXB-K-FL-180
DAXB-K-FL-240
DAXB-K-FL-320
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)

82.43 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 80

73.92 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 180

74.07 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 240

73.50 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Used Dispositif de bureau (appareil à résine, etc.) Width(mm) 100 Length(mm) 915
Base Materials Tissu Abrasive material Alundum (alumine) (AA ou A) With/without joints Disponible
Joint Type Butt joint Application Effective for common metals such as carbon steel, aluminum, etc. Packaging Quantity(Book) 10

Assistance technique