Référence fabricant: TB368
Marque: SUPER TOOL
Prix: 73.45 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TB368
Unit of representation | Pour pouce / mm | Applicable Pipe Dia. | 1/4・5/16・3/8(6・8mm) | Bending radius R | 23.8mm |
---|---|---|---|---|---|
Dimension Left Hand(mm) | 224 | Dimension Right Hand(mm) | 172 | Mass(kg) | 0.38 |
Bending Angle(°) | 0–90 | Application | For bending soft copper, brass and aluminum pipes | Overall Length(mm) | 224 |
Vous vous trouvez sur la page de Machine à cintrer des tubes à trois têtes, le numéro d'article est le suivant: TB368.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TB368.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles