Référence fabricant: S4506N
Marque: SUPER TOOL
Prix: 64.12 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S4506N
Type | Clé polygonale à deux extrémités | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 200 / 221 / 348 / 173 / 302 / 283 | Offset Angle(°) | 45 | Width across flat dimension(mm) | 8×10 / 11×13 / 12×14 / 17×19 / 19×22 / 24×27 |
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Set Content | 8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27 | Set Contents (Items) | 6 |
Supplement 1 | In Aluminum Case | Supplement 2 | Nickel chrome plating finish | Mass(g) | 1750 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés coudées 45°, deux têtes, le numéro d'article est le suivant: S4506N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S4506N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles