Cintreuse de tubes

Cintreuse de tubes
[Features]
· Bending angle: 0-180°.
· Ideal for bending copper pipes as well as annealed stainless steel pipes and OST steel pipes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB3910M
TB394M
TB394W
TB395M
TB396M
TB396W
TB398M
TB398W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Unit of representation Applicable Pipe Dia. Bending radius R Dimension Left Hand
(mm)
Dimension Right Hand
(mm)
Mass
(kg)
Application Overall Length
(mm)

227.38 €

1 5 jours Pour le type millimètre1657.2mm7354102.7For bending copper, aluminum, annealed stainless steel pipe and OST steel pipe753

112.33 €

1 6 jours Pour le type millimètre614.3mm2201900.45For bending copper, aluminum, annealed stainless steel pipe and OST steel pipe220

112.33 €

1 6 jours Pour pouce1/414.3mm2201900.45For bending copper, brass, aluminum and annealed stainless steel pipe220

128.49 €

1 6 jours Pour le type millimètre817.5mm2241900.55For bending copper, aluminum, annealed stainless steel pipe and OST steel pipe224

126.01 €

1 6 jours Pour le type millimètre1023.8mm3352961.0For bending copper, aluminum, annealed stainless steel pipe and OST steel pipe335

130.19 €

1 5 jours Pour pouce3/823.8mm3352961.0For bending copper, brass, aluminum and annealed stainless steel pipe335

150.46 €

1 5 jours Pour le type millimètre1238.0mm4624061.8For bending copper, aluminum, annealed stainless steel pipe and OST steel pipe462

150.46 €

1 5 jours Pour pouce1/238.0mm4624061.8For bending copper, brass, aluminum and annealed stainless steel pipe462

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bending Angle(°) 0~180

Assistance technique