Référence fabricant: HKX9S
Marque: SUPER TOOL
Prix: 42.86 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HKX9S
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Type standard | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Overall length (L dimension)(mm) | 100 / 112 / 200 / 140 / 158 / 90 / 224 / 125 / 178 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 14 / 16 / 18 / 20 / 28 / 32 / 36 / 40 / 24 |
Material | SNCM · V | Finishing | Mat Chrome Processing | Hardness(HRC) | 55-60 |
Set Content | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Number Contained In A Packet | 9 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés très longues, hexagonales, le numéro d'article est le suivant: HKX9S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HKX9S.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles