Clé à cliquet, tête double, revêtement par électrodéposition de cation

Clé à cliquet, tête double, revêtement par électrodéposition de cation
[Features]
· The window of the claw type's switching claw can be opened for easy cleaning in the event of sand ingress.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RN1013
RN1214
RN1317
RN1719
RN1721
RN1722
RN1922
RN1924
RN2124
RN2427
RN3641
RN4146
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Mass
(g)

34.31 €

2 7 jours 22510×13160

34.31 €

1 6 jours 22512×14160

37.24 €

1 5 jours 26513×17240

49.00 €

1 5 jours 31017×19400

44.10 €

1 6 jours 31017×21400

49.24 €

1 5 jours 31017×22430

48.94 €

1 6 jours 31019×22430

57.38 €

1 5 jours 35519×24680

51.77 €

1 6 jours 35521×24680

64.18 €

1 5 jours 35524×27680

103.78 €

1 5 jours 49036×412050

101.73 €

1 6 jours 50041×462500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à extrémité simple Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Unité Supplement 1 With Safety Rope Hole

Assistance technique