• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Cordon en caoutchouc (choix de dimensions, caoutchouc recyclé

Cordon en caoutchouc (choix de dimensions, caoutchouc recyclé
A rubber rope that can be used for binding and holding down light objects, for the purpose of reusing tire tubes.
[Features]
· Ideal for holding truck sheets in place.
· It is a low-price product that uses recycled tire tubes.
· In Japan, only items which have undergone recycling processing and inspection are provided as products.
· A rubber band ideal for holding truck sheets and open yard sheets in place.
· Can be customized using metal fittings for the elastic rope. A free type.
· Packaging form: Bag package.
[Applications]
· Ideal for bundling lightweight materials as well as for holding truck sheets, open-yard sheets and covers in place.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GR-2010F
GR-2020F
GR-2030F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length
(m)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

13.51 €

1 6 jours 10511-23204501 Roll

23.30 €

1 6 jours 20511-23389201 Roll

34.73 €

1 7 jours 30511-234613401 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Corde en caoutchouc Material Chambre à air réutilisable Width(mm) 20
Thickness(mm) 2 Package Form Bag Package Specifications Free Type
Features Is ideal for holding truck sheets in place. Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique