• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Nouvelle super pierre (plaque plate) 50mm, n° 120

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NSE051S
NSE052S
NSE054S
NSE056S
NSE081S
NSE082S
NSE084S
NSE086S
NSE0501S
NSE0801S
NSE101S
NSE102S
NSE104S
NSE106S
NSE110S
NSE150S
NSE151S
NSE152S
NSE154S
NSE156S
NSE202S
NSE204S
NSE206S
NSE210S
NSE301S
NSE302S
NSE304S
NSE306S
NSE310S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Height
(mm)
Width
(mm)

15.51 €

3 12 jours 0.510

4.52 €

5 11 jours 0.52

8.75 €

5 12 jours 0.54

12.71 €

3 12 jours 0.56

15.51 €

3 11 jours 0.810

4.52 €

5 12 jours 0.82

9.17 €

5 12 jours 0.84

12.71 €

3 12 jours 0.86

4.52 €

5 12 jours 0.51

4.52 €

5 12 jours 0.81

4.52 €

5 12 jours 1.01

4.52 €

5 11 jours 1.02

9.17 €

5 12 jours 1.04

12.71 €

3 12 jours 1.06

15.51 €

3 11 jours 1.010

22.22 €

3 12 jours 1.510

4.67 €

5 12 jours 1.51

7.06 €

5 12 jours 1.52

12.71 €

3 12 jours 1.54

17.39 €

3 12 jours 1.56

9.17 €

5 12 jours 2.02

15.51 €

3 12 jours 2.04

22.85 €

3 12 jours 2.06

26.89 €

3 12 jours 2.010

7.50 €

5 12 jours 31

12.71 €

3 12 jours 32

22.22 €

3 12 jours 34

30.56 €

1 12 jours 36

35.73 €

1 12 jours 310

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Meule en fibre céramique Particle Size(#) 120 Length(mm) 50
Color Emerald

Assistance technique