Référence fabricant: M-03
Marque: MUROMOTO TEKKO
Prix: 24.84 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M-03
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | Overall Length(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.5 | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.8 |
Corps de meuble : option | Main Body | Code Trusco | 111-1477 | Masse(g) | 45 |
Caractéristiques | Ideal for assembling, repairing, and cutting lead wires of precision equipment. | Caractéristiques 2 | The blade tip is sharply angled and suitable for cutting with the tip of the blade. | Spécifications | Thin Blade |
Spécification 2 | With Spring |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles