• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Dispositif de nettoyage magnétique

Dispositif de nettoyage magnétique

Détails du produit:

Référence fabricant: MSR-100

Marque: NEW STRONG

Prix: 100.79

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MSR-100

Référence pièce
MSR-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

100.79 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

A(mm) 110 B(mm) 110 C(mm) 20
D(mm) 42 Magnetic Force 1500 Material (Cover) Polyvinyl chloride
Material (Base) Bakelite Material (magnet) Ferrite Mass(g) 640
Features The main body is vane-shaped, with a large adherence area. Circulating oil readily forms vortices and efficiently adheres to the surface. Iron filings, chips, etc., that have adhered can be easily disposed of by simply removing the cover. A magnet is placed at the bottom of the main body, so it will not flow into the circulating oil. It can also be attached to the oil tank using the magnet at the bottom. Application The product is installed in water tanks and oil tanks. Its magnetic force attracts and draws out the iron powder and chips. Can be used in all types of manufacturing machines such as wire cutting machines, electric discharge machines, and machining centers.

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de nettoyage magnétique, le numéro d'article est le suivant: MSR-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSR-100.

Assistance technique