Référence fabricant: HSD-7
Marque: NEW STRONG
Prix: 3,942.07 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HSD-7
Product Category | Accessoires | C(mm) | 138 | D1(mm) | 192 |
---|---|---|---|---|---|
E1(mm) | 230 | E2(mm) | 80 | L1(mm) | 260 |
L2(mm) | 160 | L3(mm) | 273 | L4(mm) | 132 |
Inner Diameter, Maximum (d2)(kg) | 56 | Load capacity, maximum(kg) | 50 | Mass(kg) | 32 |
Features | Angle can be easily changed simply by operating the lever. | W1(mm) | 16 |
Vous vous trouvez sur la page de Diviseur, le numéro d'article est le suivant: HSD-7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HSD-7.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles