Référence fabricant: DD-24
Marque: NEW STRONG
Prix: 134.79 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DD-24
Product Category | Accessoires | A(mm) | 380 | B(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
C(mm) | 6 | D(mm) | 50 | E(mm) | 80 |
F(mm) | 250 | G(mm) | 27 | Taper | MT-2~MT-4 |
Mass(kg) | 1.2 | Features | Simple and reliable work is possible. Easy to operate, cutlery preservation, reliable work, durable and robust, tip is fully heat treated and can bear long-term use. Since the spring is inserted inside the grip, wasteful effort is not needed for the work. |
Vous vous trouvez sur la page de Extracteur / NOUVELLE FORCE de perçage, le numéro d'article est le suivant: DD-24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DD-24.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles