Nouvelle mâchoire pivotante

Nouvelle mâchoire pivotante
[Features]
· A swivel is attached to both ends of the clamping surface to prevent damaging machine beds.
· Since the swivel is plated, it does not damage the workpiece.
· The clamp contact surface is large so the clamping force increases, enabling stable fastening. (With fastening bolt and flange nut).
· This swivel completely fixes a workpiece at any angle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NC-50
NC-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L
(mm)
Mass
(g)
W
(mm)
Circular Washer FN
(mm)
TB
(mm)
Pinch height
(mm)

120.91 €

1 6 jours 12575042Ф2612M-FNTB-121250–75

214.30 €

1 6 jours 150120049Ф3316M-FNTB-161500~85

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material S45C Forged Part Hardness HRC45° Features This swivel completely fixes a workpiece at any angle.

Assistance technique