Écrou moleté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
16M-BKN
16M-KN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Hardness Mass
(g)

51.98 €

1 12 jours 453035381812M65M16HRC32 ~ 38180

23.90 €

1 Disponible 6 jours 30122510M16----HRC30°~35°45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material S45C Finishing Black oxide finish

Assistance technique