• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Goujon à filetage intégral (taille en pouces)

Goujon à filetage intégral (taille en pouces)
  • Remise sur volume
When bolt is tightened, the thread component should ideally be protruding 1-2 pitches from the tip of the nut.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBW-450
SBW-6100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
L
(mm)
Screw Diameter
(mm)
Mass
(g)

5.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

22504/8" (1/2-12)47

12.29 €

1 Disponible 6 jours 381006/8" (3/4-10)212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material S45C Hardness HRC30°~ 35° Finishing Black oxide finish
Features When bolt is tightened, the thread component should ideally be protruding 1-2 pitches from the tip of the nut.

Assistance technique