Boulon d'alignement pivotant

Boulon d'alignement pivotant

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SALF-8
SALF-10
SALF-12
SALF-16
SALF-20
SALW-8
SALW-10
SALW-12
SALW-16
SALW-20
SASF-8
SASF-10
SASF-12
SASF-16
SASF-20
SASW-8
SASW-10
SASW-12
SASW-16
SASW-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Mass
(g)

57.69 €

1 Disponible 6 jours 362571614M825

69.20 €

1 12 jours 4530819.617M1055

77.78 €

1 Disponible 6 jours 50351019.617M1270

92.08 €

1 6 jours 60401227.724M16115

128.74 €

1 6 jours 87601441.636M20330

72.08 €

1 Disponible 6 jours 362571614M825

79.24 €

1 Disponible 6 jours 4530819.617M1055

110.83 €

1 6 jours 50351019.617M1270

96.31 €

1 6 jours 60401227.724M16115

128.25 €

1 6 jours 87601441.636M20330

42.65 €

1 Disponible 6 jours 2512M8814-15

47.74 €

1 Disponible 6 jours 3016M101017-25

57.49 €

1 Disponible 6 jours 3522M121222-70

130.13 €

1 6 jours 4226M161427-140

96.55 €

1 6 jours 5527M201436-280

76.95 €

1 Disponible 6 jours 2512M8814-15

84.72 €

1 Disponible 6 jours 3016M101017-25

119.56 €

1 6 jours 3522M121222-70

112.92 €

1 6 jours 4226M161427-140

126.82 €

1 6 jours 5527M201436-280

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Main Body: S45C; Steel Ball: SVJ2 Hardness Main Body: HRC35°; Steel Ball: HRC62°

Assistance technique