Référence fabricant: PP-70
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 7.17 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PP-70
Material | Polypropylène (PP) | Width(mm) | 70 | Length(m) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Blanc | Trusco Code | 232-1734 | Features | Simple ball of all-purpose wound string. |
Application | For bundling in general packing. | Mass(g) | 300 | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban PP 70mm x 300m, le numéro d'article est le suivant: PP-70.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PP-70.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles