• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Momimen

Momimen

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· Only one tool needed for both gouging and C-chamfering. Improves productivity by helping reduce the number of tools used in ATC tool changes.
· The dedicated tip has a unique shape, eliminating the risk of vibration and damage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SC1045C
SC1245C
SC1630C
SC1630CL
SC1645C
SC1645CL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip angle (θ) Maximum Blade Diameter (D)
(mm)
φdn
(mm)
φd
(mm)
Overall Length L
(mm)
ℓs
(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)
(mm)

124.48 €

1 10 jours 9013.51310110822~13.5

124.48 €

1 6 jours 9013.51312110822~13.5

140.86 €

1 Disponible 6 jours 11816.1516.516110822~16.15

211.01 €

1 6 jours 11816.1516.5162001722~16.15

140.86 €

1 Disponible 6 jours 9013.51316110822~13.5

211.01 €

1 6 jours 9013.513162001722~13.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage / horizontal work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine Single blade, two blades Lame unique
Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu
Number of flutes 1 ℓn(mm) 28

Assistance technique