Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EMM1230T |
EMM1230TL |
EMM1245T |
EMM1245TL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip angle (θ) | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | Overall Length L (mm) | ℓs (mm) | S (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.99 € | 1 | 6 jours | 120 | 17.1 | 0.71 | 100 | 80 | 4.7 | 1.0~16.5 | ||
206.69 € | 1 | 6 jours | 120 | 17.1 | 0.71 | 160 | 140 | 4.7 | 1.0~16.5 | ||
124.48 € | 1 | 10 jours | 90 | 14.2 | 0.88 | 100 | 80 | 6.7 | 1.2~13.6 | ||
206.69 € | 1 | 6 jours | 90 | 14.2 | 0.88 | 160 | 140 | 6.7 | 1.2~13.6 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage / horizontal | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte | Single blade, two blades | Lame unique |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
Number of flutes | 1 | φd(mm) | 12 | ℓn(mm) | 20 |
Compatible Tip | TXMT110306 | Attached Component (Clamp Screw) | L-13 | Attached Component (Wrench) | N-5 |
Configurer
Propriétés de base
Tip angle (θ)
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
Minimum Machining Diameter Ds(mm)
Overall Length L(mm)
ℓs(mm)
S(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles