• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Mini Eco 2

Mini Eco 2
[Features]
· Reduces the processing cost. : The 3-cornered insert reduces customer machining costs.
· Improved tip shape and cutting edge specification improve machinability and chip discharge.
· Ultrafine particle base material has a new coating for a long service life

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NKS3018T
NKS4516T
NKS6017T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip angle (θ) Maximum Blade Diameter (D)
(mm)
Minimum Machining Diameter Ds
(mm)
S
(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)
(mm)

152.99 €

1 10 jours 3018.673.37.3~18.0

152.99 €

1 10 jours 4516.574.77.3~15.9

168.24 €

1 10 jours 6017.7115.811.3~17.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage / horizontal work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte Single blade, two blades Lame unique
Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu
Number of flutes 2 φd(mm) 16 Overall Length L(mm) 95
ℓs(mm) 80 ℓn(mm) 15 Compatible Tip TXMT080206
Attached Component (Clamp Screw) L-18 Attached Component (Wrench) N-4

Assistance technique