Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BM3029T |
BM4524T |
BM4524TL |
BM4538T |
BM4552T |
BM4566T |
BM6021T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip angle (θ) | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | φdn (mm) | φd (mm) | Overall Length L (mm) | ℓs (mm) | ℓn (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.23 € | 1 | 10 jours | 30 | 30.20 | 5.52 | 30 | 10 | 74 | 45 | 29 | 6~29/6~26 | 5 | ||
141.33 € | 1 | 6 jours | 45 | 25.20 | 4.49 | 26 | 10 | 67 | 45 | 22 | 5~24/5~21 | 1 | ||
133.32 € | 1 | 10 jours | 45 | 25.20 | 4.49 | 26 | 10 | 110 | 88 | 22 | 5~24/5~21 | 1 | ||
120.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 45 | 39.83 | 18.17 | 40 | 12 | 75 | 50 | 25 | 19~38/19~36 | 2 | |
150.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 45 | 53.91 | 32.17 | 54 | 13 | 80 | 55 | 25 | 33~52/33~50 | 3 | |
198.97 € | 1 | 6 jours | 45 | 67.94 | 46.17 | 68 | 13 | 80 | 55 | 25 | 47~66/47~64 | 4 | ||
117.24 € | 1 | 10 jours | 60 | 21.77 | 6.60 | 23 | 10 | 69 | 45 | 24 | 7~21/7~19 | 6 |
Loading...
Application | Chanfreinage / horizontal | Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | Number of flutes | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Tip angle (θ)
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
Minimum Machining Diameter Ds(mm)
φdn(mm)
φd(mm)
Overall Length L(mm)
ℓs(mm)
ℓn(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles