Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RR16-30S-4R |
RR16-30S-5R |
RR25-40S-4R |
RR25-40S-5R |
RR25-48N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | R Size (R) (mm) | Number of flutes | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | φd (mm) | L3 (mm) | R | Drawing | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.64 € | 1 | 6 jours | 30 | 1–5 | 2 | 17.9 | 16 | - | 4R | 1 | SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR | ||
444.89 € | 1 | 6 jours | 30 | 1–5 | 2 | 17.9 | 16 | - | 5R | 1 | SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR | ||
393.11 € | 1 | 6 jours | 40 | 1–5 | 4 | 27.8 | 25 | 14 | 4R | 1 | SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR | ||
629.98 € | 1 | 6 jours | 40 | 1–5 | 4 | 27.8 | 25 | 14 | 5R | 1 | SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR | ||
393.11 € | 1 | 6 jours | 48 | 0.5~5 | 4 | 31.3 | 25 | 20.5 | - | 2 | N43GXR |
Loading...
Application | Chanfrein arrondi | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine | Single blade, two blades | Lame unique |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
Overall Length L(mm) | 200 | ℓs(mm) | 175 | ℓn(mm) | 25 |
Configurer
Propriétés de base
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
R Size (R)(mm)
Number of flutes
Minimum Machining Diameter Ds(mm)
φd(mm)
L3(mm)
R
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles