Mini R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MR20-16S

Référence pièce
MR20-16S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

128.32 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfrein arrondi Maximum Blade Diameter (D)(mm) 16 work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine
Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu R Size (R)(mm) 1–5 Number of flutes 1
φdn(mm) 15.6 φd(mm) 20 Overall Length L(mm) 120
ℓs(mm) 80 ℓn(mm) 40 Drawing 3
Compatible Tip SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR

Vous vous trouvez sur la page de Mini R, le numéro d'article est le suivant: MR20-16S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MR20-16S.

Assistance technique