• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Coupe aigle

Coupe aigle
[Features]
· Simultaneous countersinking and chamfering of upper hole and pilot hole. Reduced processes. Reduction in cost and time with a unique geometric tip

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EC12-8XX-M4
EC12-9.5XX-M5
EC12-11XX-M6
EC16-14XS-M8
EC20-17.5XS-M10
EC25-20XS-M12
EC25-23XS-M14
EC32-26XS-M16
EC32-29XS-M18
EC32-32XS-M20
EC32-35XS-M22
EC32-39XS-M24
EC32-43XS-M27
EC32-48XS-M30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter φD
(mm)
Overall Length L
(mm)
Number of flutes
(sheet)
φD1
(mm)
φDs
(mm)
φd
(mm)
ℓn
(mm)
Drawing Compatible Tip

103.64 €

1 6 jours 10.59618412161XX21MNX

108.51 €

1 6 jours 119919.5512191XX21MNX

118.31 €

1 6 jours 13102111612221XX31MNX

206.69 €

1 6 jours 191082148.416282XS22MNX

211.62 €

1 9 jours 24115217.510.220352XS22MNX

231.22 €

1 6 jours 26.61202201325402XS22MNX

260.73 €

1 6 jours 30.51262231525462XS32MNX

285.19 €

1 6 jours 33.71322261732522XS32MNX

324.40 €

1 6 jours 3813822918.432582XS42MNX

358.84 €

1 6 jours 41.714423220.432642XS42MNX

398.13 €

1 6 jours 44.615023522.832702XS42MNX

432.40 €

1 6 jours 50.215823924.232782XS53MNX

476.65 €

1 6 jours 54.116624328.232862XS53MNX

596.47 €

1 6 jours 60.517624831.232962XS53MNX

Loading...

  1. 1

Informations de base

ℓs(mm) 80

Assistance technique