Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NKN32-100S-03 |
NKN32-100S-06 |
NKN32-130S-03 |
NKN32-130S-06 |
NKN32-150S-03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | φD1 (mm) | φDb (mm) | ℓs (mm) | ℓn (mm) | ℓb (mm) | Weight (g) | Base | Arm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
738.26 € | 1 | 6 jours | 100 | 123.5 | 3 | 112 | 78 | 80 | 43.5 | 120 | 1825 | NK32078-03 | AMNS-03 | ||
1,274.93 € | 1 | 6 jours | 100 | 123.5 | 6 | 112 | 78 | 80 | 43.5 | 120 | 1890 | NK32078-06 | AMNS-06 | ||
964.59 € | 1 | 6 jours | 130 | 123.5 | 3 | 142 | 108 | 80 | 43.5 | 120 | 3055 | NK32108-03 | AMNS-03 | ||
1,331.45 € | 1 | 6 jours | 130 | 123.5 | 6 | 142 | 108 | 80 | 43.5 | 120 | 3120 | NK32108-06 | AMNS-06 | ||
873.78 € | 1 | 7 jours | 150 | 120 | 3 | 162.5 | 128 | 85 | 35 | 116.5 | 2505 | NK32128-03 | AMNS-03 |
Loading...
Machining Application | Rabot / Latéral | work material | Acier général / Acier inoxydable / Aluminium / Résine | Mounting Method | Avec poignée |
---|---|---|---|---|---|
Finish category | Finition | Compatible Tip Material | Revêtement en carbure / Pas de revêtement en carbure / Cermet / Diamant (PCD) | φd(mm) | 32 |
S(mm) | 5 | α° | 45 | Compatible Tip | S32MOZ/S32GUR |
Drawing | 1 |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
φD1(mm)
φDb(mm)
ℓs(mm)
ℓn(mm)
ℓb(mm)
Weight(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles