Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NC2-1620 |
NC3-2530 |
NC4-3240 |
NC5-3250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | φd (mm) | ℓn (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.54 € | 1 | 6 jours | 20 | 100 | 2 | 16 | 20 | 152 | ||
191.95 € | 1 | 6 jours | 30 | 105 | 3 | 25 | 25 | 394 | ||
241.04 € | 1 | 6 jours | 40 | 105 | 4 | 32 | 25 | 656 | ||
290.14 € | 1 | 6 jours | 50 | 105 | 5 | 32 | 25 | 752 |
Loading...
Machining Application | Rabot / Latéral | work material | Acier général / Acier inoxydable / Aluminium / Résine | Mounting Method | Avec poignée |
---|---|---|---|---|---|
Finish category | Finition | Compatible Tip Material | Revêtement en carbure / Pas de revêtement en carbure / Cermet | ℓs(mm) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
φd(mm)
ℓn(mm)
Weight(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles