Pour Uratorimen-C

Pour Uratorimen-C

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SP-SPET040102-NK1010
SP-SPET040102-NK2020
SPET06T104-NK1010
SPET06T104-NK2020
SPET040102-NK1010
SPET040102-NK2020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Details Type Material Details Edge Shape Number of operating corners

25.18 €

12 6 jours Aluminium[○] / Résine[○]For M8Carbide K10 typeSharp edge1

25.18 €

12 6 jours Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○]For M8Carbide M20 typeHoning Edge1

30.13 €

12 6 jours Aluminium[○] / Résine[○]For M12-18/UM12-16SCarbide K10 typeSharp edge4

30.13 €

12 Disponible 6 jours Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○]For M12-18/UM12-16SCarbide M20 typeHoning Edge4

29.51 €

12 6 jours Aluminium[○] / Résine[○]For M10Carbide K10 typeSharp edge4

29.51 €

12 6 jours Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○]For M10Carbide M20 typeHoning Edge4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage / horizontal Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu
Number Contained In A Packet(Piece) 12

Assistance technique