Référence fabricant: TSL-17
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 20.22 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSL-17
Product Type | Scie cloche bi-métal | blade diameter(mm) | 17 | shank diameter(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 1.07 | Effective Length(mm) | 3.2 | Trusco Code | 231-7575 |
Mass(g) | 60 | Material (blade part) | Cobalt Bimetal (SKH59) | Material (center drill) | High-Speed Steel (SKH51) |
Features | Its long blade length adapts to a wide range of drilling. It uses the manufacturer original cobalt bimetallic blade. It is equipped with a spring for discharge. Blades with uneven pitch achieve stable cutting and smooth drilling on wood. | Application | Work material: Steel plate, Aluminum, Casting, Plywood, Gypsum board, PVC, Steel plate (3.2 mm), Stainless steel (1.0 mm), etc. |
Vous vous trouvez sur la page de "Scie cloche TSL" (cobalt bi-métal), le numéro d'article est le suivant: TSL-17.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSL-17.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles